Especificaciones del material
Material del cuerpo: policarbonato
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Contactos de línea: latón de doble deslizamiento de 0,031 Grosor
Notas: la placa de pared se vende por separado
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Tornillos de terminal: acero bañado
Horquilla: acero recubierto de zinc
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Características del producto
Amperaje: 15 A
A voltaje nominal: 1 CV
Color: marfil
Característica: a prueba de manipulaciones
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-15R
Polo: 2
Serie : AFTR1
Normas y certificaciones: UL/CSA, NEMA WD6
Material de la correa: acero galvanizado
Terminación: posterior y lateral
Tipo : receptáculo dúplex
Voltaje: 125 V CA
Placa de pared: no incluida
Garantía: limitada 2-Year
Cable: 3
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : sí
Carta de información técnica de CSA n.o M-02A : sí
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: sí
UL1699.A : archivo E342815
UL498 : sí
Especificaciones eléctricas
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66C
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Especificaciones medioambientales
Material del cuerpo: policarbonato
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Contactos de línea: latón de doble deslizamiento de 0,031 Grosor
Notas: la placa de pared se vende por separado
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66C
Tornillos de terminal: acero bañado
Horquilla: acero recubierto de zinc
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 15 A
Color: marfil
Característica: a prueba de manipulaciones
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-15R
Polo: 2
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Serie : AFTR1
Normas y certificaciones: UL/CSA, NEMA WD6
Material de la correa: acero galvanizado
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: posterior y lateral
Rango de torsión: 14 a 18 in-lbs
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada 2-Year
Cable: 3