Servidor de adquisición de datos, fase 3 , submedidor, transformadores de corriente 600A , suministro de alimentación incluido
A8814-6S3
Producto descontinuado. Servidor de adquisición de datos EMH+ con medidor de fase 3 , incluye 600A TC. Incluye suministro de alimentación
El centro de monitorización de energía EMH+ VerifEye™ combina un medidor de alimentación de grado comercial incorporado, un centro de adquisición de datos de Leviton y un servidor web en un mismo paquete flexible. Esta solución de energía simple y efectiva puede usarse para cumplir con los códigos y exigencias de energía y es ideal para construcciones nuevas y edificios comerciales.