Receptáculo único con seguro y tapa abatible impermeable Wetguard
99W76-SB
30 A, 480 V 3-phase, NEMA L16-30, 3P, 4W, Tomacorriente único con seguro, grado industrial, resistente a la corrosión, conexión a tierra, Wetguard – NEGRO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: El doble gancho brinda una opción adicional de cierre/etiquetado para...
Color: negro