Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon
Tuercas de abrazadera: acero recubierto de zinc
Material de la superficie: nylon
Clips de conexión a tierra: acero recubierto de latón
Tornillo de conexión a tierra: acero recubierto de latón
Contactos de línea: latón de deslizamiento triple
Tornillos de montaje: acero recubierto de zinc 8-32
Mecanismo obturador: Delrin® Acetal
Tornillos de terminal: acero recubierto de latón
Horquilla: acero recubierto de zinc
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Certificaciones de agencias: homologación UL 498, UL 1449 3rd Edition y certificado CSA C22.2 Tipo 3
NEMA: WD-6
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
UL498HG : archivo E13399
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Características del producto
Material del cuerpo: nylon
Marca: 4-in-1
Color: marfil
Tipo de producto: receptáculo cuádruple
Función: protección contra sobretensiones
Grado : grado hospitalario para trabajos pesados
Conexión a tierra: conexión a tierra
NEMA: 5-20R
Terminación: cableado posterior o lateral
ImpulsoUL1449 6kV/500A L-N : 330V
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Conexión a tierra: conexión a tierra
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Torque Range : 14-16 inch pounds
Información de rendimiento
Diagnóstico: luz indicadora
Clasificación de julios: 720
MCOV: 150V rms
Corriente de sobretensión máxima, por modo (por fase): 27kA (L-N:18kA, L-G:9kA)
Rechazo de ruido: -30dB a 500kHz-30MHz
Clasificación de corriente de descarga nominal: 3kA
Clasificación de corriente de cortocircuito: 5kA
ImpulsoUL1449 6kV/500A L-N : 330V
VPR : L-N:500V, L-G:600V, N-G:500V
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV