20 A, 125 V, Conector de hoja recta, Grado hospitalario
8319-PLC
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, conector, hoja recta, Grado hospitalario, conexión a tierra, luz de alimentación - transparente
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria