Receptáculo/tomacorriente dúplex de cuerpo estrecho de20 A, grado hospitalario, puesta a tierra automática
8300-HIJ
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de cuerpo estrecho, hoja recta, Grado hospitalario, puesta a tierra automática, Cableado posterior y lateral, correa de acero, Cumple con la directiva RUSP - MARFIL
Todos los receptáculos de grado hospitalario de Leviton se someten a las más estrictas pruebas UL para garantizar el funcionamiento constante y seguro de cualquier aplicación que exija tolerancia a condiciones extremas, incluyendo instalaciones sanitarias, plantas de fabricación y escuelas.
Color: marfil