Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon
Tuercas de abrazadera: acero recubierto de zinc
Color: negro
Material de la superficie: nylon
Clips de conexión a tierra: latón niquelado
Tornillo de conexión a tierra: latón bañado
Contactos de línea: latón niquelado de triple deslizamiento de 0,040 Grosor
Material de la correa: latón niquelado
Tornillos de terminal: latón niquelado 10-32
Horquilla: latón niquelado
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las indicaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Torque Range : 14-16 inch pounds
Características del producto
Color: negro
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 4 : superficie suave
Grado : grado hospitalario para trabajos extrapesados
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-20R
Material de la correa: latón niquelado
Garantía: limitada 10-Year
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : archivo 152105
NEMA: WD-6
NOM: 057
RoHS: cumple
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
UL498HG : archivo E13399
Garantía: limitada 10-Year
Clasificaciones de potencia de CA
Clasificación de potencia: 1 CV