Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, Conector de hoja recta, Grado hospitalario

8259-V

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, conector, Hoja recta, Grado hospitalario, Conexión a tierra, Python - Blanco

Cuando se trata de la naturaleza exigente de los entornos eléctricos comerciales e industriales de hoy en día, la resistencia y la facilidad para instalar son las características que busca en primer lugar para cualquier línea de enchufes y conectores. Las clavijas y los conectores Python de hoja recta de Leviton resisten los requisitos más exigentes, las condiciones más difíciles, las...

Color: blanco

Código UPC: 078477055199
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos