15 A, 125 V, Conector de hoja recta, Grado hospitalario
8219-CT
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Conector, Hoja recta, Grado hospitalario, Conexión a tierra - Transparente
La línea Leviton de clavijas y conectores de hoja recta incluye: blanco y negro® Productos de grado industrial resistentes a impactos, corrosión y químicos; Wetguard® para brindar resistencia al agua o la humedad; Dustgard® para polvo y suciedad; Python™, con un innovador diseño de interbloqueo; tomacorrientes y bridados de nylon resistente; e inte...Color: translúcido