Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones mecánicas
Identificación de conductores: conductores identificados de acuerdo con UL 498
Identificador del producto: las indicaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-16 in-lbs
Identificación de terminal: negro-caliente, verde-tierra, blanco-neutro
Terminación: conductores precableados
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : archivo 152105
NEMA: WD-6
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
Garantía: limitada 10-Year
Características del producto
Material del cuerpo: nylon
Color: rojo
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 4 : superficie suave
Grado : grado hospitalario para trabajos pesados
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-15R
Material de la correa: acero
Terminación: conductores precableados
Garantía: limitada 10-Year
Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon
Casquillo: aluminio fundido maquinado
Color: rojo
Material de la superficie: nylon
Clips de conexión a tierra: recubiertos de latón
Conductores de conexión a tierra: 6", n.o12 AWG THHN
Grounding Screw : 12GA THHN Green Wire Lead 6 Inch
Contactos de línea: bronce fosforado
Tornillos de montaje: acero
Material de la correa: acero
Conductores de terminal: 6", n.o12 AWG THHN
Terminal Screws : 12GA THHN Wire Leads 6 Inch
Horquilla: acero recubierto de zinc
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1/2 CV
Clasificación de potencia: 1/2 CV