Clasificaciones de potencia de CA
Amperaje: 15 A
A voltaje nominal: 1/2 CV
Voltaje dieléctrico: resiste 3000V min
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Elevación de temperatura: elevación de temperatura máxima de 30C a la corriente nominal completa
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL 498, espec. federal W-C-569, CSA 22.2 n.o 42
Certificación/Listado: cULus, NOM-ANCE
NOM: 057
RoHS: cumple con RoHS
Garantía: limitada 10-Year
Especificaciones medioambientales
Material del cuerpo: mezcla de poliéster PBT
Clamp Nuts : 0.030" Brass
Material de la superficie: mezcla de poliéster PBT
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Clips de conexión a tierra: latón
Ground Contacts : 0030" Brass
Tornillo de conexión a tierra: cabeza hexagonal n.o8 , graves de triple accionamiento
Line Contacts : 0.030" Phosopher Bronze
Tornillos de montaje: acero bañado de triple accionamiento
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Mecanismo obturador: acetal
Material de la correa: acero (galvanizado G60)
Tornillos de terminal: latón de accionamiento triple n.o8
Especificaciones del material
A voltaje nominal: 1/2 CV
Material del cuerpo: mezcla de poliéster PBT
Clamp Nuts : 0.030" Brass
Material de la superficie: mezcla de poliéster PBT
Clips de conexión a tierra: latón
Ground Contacts : 0030" Brass
Tornillo de conexión a tierra: cabeza hexagonal n.o8 , graves de triple accionamiento
Line Contacts : 0.030" Phosopher Bronze
Tornillos de montaje: acero bañado de triple accionamiento
Mecanismo obturador: acetal
Material de la correa: acero (galvanizado G60)
Abrazadera de terminal: latón
Tornillos de terminal: latón de accionamiento triple n.o8
Características del producto
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 4 : superficie suave
Función: puesta a tierra aislada
Grado : grado hospitalario para trabajos pesados
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Voltaje dieléctrico: resiste 3000V min
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Polo: 2
Elevación de temperatura: elevación de temperatura máxima de 30C a la corriente nominal completa
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Tipo de cable: trenzado o sólido