Placa de pared Decora1-Gang para aplicaciones de iluminación de 347 V, negro nylon
80401-CNE
Placa de pared de nylon Decora de 1 unidad para aplicaciones 347V - NEGRO
Las placas de pared Decora Designer de Leviton, disponibles en una amplia gama de colores y estilos, pueden agregar una elegancia sutil a cualquier hogar. Estos productos, elegantes, flexibles y cómodos también están disponibles en un tamaño mediano que proporciona una cobertura aún mayor y permite ocultar las antiestéticas imperfecciones de la superficie de la pared. Todas las placas de pared decorativas de Leviton soportan un uso intensivo y combinan a la perfección con pintura o revestimiento de pared...
Color: negro