Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tomacorriente impermeable con seguro Wetguard

79W04-C

15 A, 125 V, NEMA 1-5, 2P, 2W, Conector de hoja recta para entrada única, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho brinda una opción de cierre/etiquetado adicional para mayor seguridad...
Código UPC: 078477524947
País de origen: México
NEMA 1-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados