Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector impermeable con seguro Wetguard

78W77-C

30 A, 600 V, Fase 3 , NEMA L17-30, 3P, 4W, Conector con seguro para entrada única, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” proporciona una entrada superior ...
Código UPC: 078477525203
País de origen: México
NEMA L17-30R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados