Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tomacorriente impermeable con seguro Wetguard

76W82-C

20 A, 277/480 V, 3-Phase Y, NEMA L22-20, 4P, 5W, Conector con seguro para entrada única, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho brinda una opción adicional de cierre/etiquetado para...
Código UPC: 078477525524
País de origen: México
NEMA L22-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados