Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector impermeable con seguro Wetguard

76W09-C

20 A, 120/208 V 3-Phase Y, No NEMA, 4P, 4W, Conector con seguro para entrada única, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho brinda una opción adicional de cierre/etiquetado para...
Código UPC: 078477525159
País de origen: México
NEMA, no-NEMA

Información sobre los productos

Vídeos relacionados