Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector impermeable con seguro Wetguard

74W04-C

15 A, 125 V, NEMA L1-15, 2P, 2W, Conector con seguro para entrada única, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” proporciona una protección de entrada superior...
Código UPC: 078477524930
País de origen: México
NEMA L1-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados