Conector protegido Cat 6A QUICKPORT™ ATLAS-X1™, con clasificación de componentes, blanco
6ASJK-RW6
El conector de cobre protegido Cat 6A QUICKPORT ATLAS-X1 clasificado por componentes es compatible con redes 10GBASE-T. El conector protegido brinda supresión de diafonía exógena (alien crosstalk, AXT) superior y protege los datos cruciales de posible interferencia electromagnética/de radiofrecuencia (electromagnetic interference/radio frequency interference, EMI/RFI). El conector forma parte de un sistema protegido Cat 6A ATLAS-X1 completo, ideal para aplicaciones gubernamentales, de cuidado de la salud, fabricación, transporte, juegos y demás entornos donde la EMI/RFI y la seguridad puedan ser factores.
Color: blanco
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Documentos
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
09/15/2025 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477696187
Características del producto
Familia de productos: conectores
Marca: ATLAS-X1
Clasificación de categoría: Cat 6A
Color: blanco
Protección: protegida
Tipo de terminación: sin herramientas
Empaquetado: único
Mecanismo obturador: ninguno
Características y beneficios
- Probado en forma independiente y garantizado para superar todos los márgenes de componentes, enlace permanente y de canal
- La tecnología patentada de fuerza de retención™ (Retention Force Technology™, RFT) protege contra daños en las púas y aumenta la longevidad del sistema
- Para alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE), RFT mantiene la fuerza de contacto entre la clavija y el conector, lo que evita los arcos eléctricos por desconexiones intermitentes
- La protección brinda protección contra EMI/RFI, aislamiento de señal y excelente supresión de AXT
- Su diseño exclusivo permite una terminación y reterminación sin herramientas, y no requiere una herramienta de terminación especial
- El diseño de conector corto admite una gama más amplia de aplicaciones (p. ej., cajas superficiales, cajas y radio de curvatura)
- Termina de conductores sólidos o trenzados de 22-AWG para usar en varios tipos de cables
- Los IDC robustos pueden resistir 20 ciclos de reterminación y los contactos del conector se prueban para 3.000 ciclos de acoplamiento para garantizar la durabilidad del sistema
- Disponible en 13 colores compatibles con ANSI/TIA-606-C
- Seleccione conectores disponibles con íconos intercambiables (voz, datos, audio y vídeo y en blanco, con código de color para combinar con la superficie del conector) para identificar y rastrear fácilmente datos, voz u otras funciones
- El conector con obturador interno protege contra el polvo y la suciedad
- El cuerpo de metal sólido disipa un 53% más de calor que el plástico tradicional, lo que minimiza los daños ocasionados por el exceso de calor en aplicaciones PoE
- La geometría de las púas previene los daños por arco donde la clavija y el conector hacen contacto
Patentes
- USD901509
- USD848430
- MX289317
- USD752590
- USD818469
- US7824231
- EP2191541
- CA2699970
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.