Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

ATLAS-X1™ conectores protegidos Cat 6A

Atlas-X1 conectores protegidos Cat 6A

The ATLAS-X1™ Category 6A Shielded QUICKPORT™ Jack provides superior alien crosstalk (AXT) suppression and protects data from potential electromagnetic/radio frequency interference (EMI/RFI). Ideal para aplicaciones 10GBASE-T seguras, el conector ofrece rendimiento y protección líderes en la industria en redes que requieren mayor seguridad e inmunidad a EMI/RFI.

  • Verificación de terceros que superan todos los márgenes de componentes, enlace permanente y de canal
  • La tecnología de fuerza de retención ( Retention Force Technology , RFT) patentada protege contra daños en las púas y aumenta la longevidad del sistema
  • Su diseño innovador permite una terminación y reterminación sin herramientas
  • Diseño de conector corto para lograr un radio de curvatura superior en aplicaciones de alta densidad
  • Disponible en 13 colores para mayor flexibilidad de red
  • Íconos intercambiables (disponibles en 13 colores) para una fácil identificación de la red
  • Obturadores internos opcionales para proteger contra el polvo y la suciedad
Results 1-24 of 43