Cargando...

Conector protegido Cat 6A QUICKPORT™ ATLAS-X1™, con clasificación de componentes, verde

6ASJK-RV6

El conector de cobre protegido Cat 6A QUICKPORT ATLAS-X1 clasificado por componentes es compatible con redes 10GBASE-T. El conector protegido brinda supresión de diafonía exógena (alien crosstalk, AXT) superior y protege los datos cruciales de posible interferencia electromagnética/de radiofrecuencia (electromagnetic interference/radio frequency interference, EMI/RFI). El conector forma parte de un sistema protegido Cat 6A ATLAS-X1 completo, ideal para aplicaciones gubernamentales, de cuidado de la salud, fabricación, transporte, juegos y demás entornos donde la EMI/RFI y la seguridad puedan ser factores.

Color: verde

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477696316

  • Características del producto

    Familia de productos: conectores

    Marca: ATLAS-X1

    Clasificación de categoría: Cat 6A

    Color: verde

    Protección: protegida

    Tipo de terminación: sin herramientas

    Empaquetado: único

    Mecanismo obturador: ninguno

Características y beneficios

  • Probado en forma independiente y garantizado para superar todos los márgenes de componentes, enlace permanente y de canal
  • La tecnología patentada de fuerza de retención™ (Retention Force Technology™, RFT) protege contra daños en las púas y aumenta la longevidad del sistema
  • Para alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE), RFT mantiene la fuerza de contacto entre la clavija y el conector, lo que evita los arcos eléctricos por desconexiones intermitentes
  • La protección brinda protección contra EMI/RFI, aislamiento de señal y excelente supresión de AXT
  • Su diseño exclusivo permite una terminación y reterminación sin herramientas, y no requiere una herramienta de terminación especial
  • El diseño de conector corto admite una gama más amplia de aplicaciones (p. ej., cajas superficiales, cajas y radio de curvatura)
  • Termina de conductores sólidos o trenzados de 22-AWG para usar en varios tipos de cables
  • Los IDC robustos pueden resistir 20 ciclos de reterminación y los contactos del conector se prueban para 3.000 ciclos de acoplamiento para garantizar la durabilidad del sistema
  • Disponible en 13 colores compatibles con ANSI/TIA-606-C
  • Seleccione conectores disponibles con íconos intercambiables (voz, datos, audio y vídeo y en blanco, con código de color para combinar con la superficie del conector) para identificar y rastrear fácilmente datos, voz u otras funciones
  • El conector con obturador interno protege contra el polvo y la suciedad
  • El cuerpo de metal sólido disipa un 53% más de calor que el plástico tradicional, lo que minimiza los daños ocasionados por el exceso de calor en aplicaciones PoE
  • La geometría de las púas previene los daños por arco donde la clavija y el conector hacen contacto

Patentes

  • USD901509
  • USD848430
  • MX289317
  • USD752590
  • USD818469
  • US7824231
  • EP2191541
  • CA2699970

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

Videos relacionados 

Terminación de conector protegido Atlas-X1