Submedidor, Mini Meter, para interiores, montaje superficial, 120/208/240V, 200Acomo máximo, (2) transformadores de corriente de núcleo sólido, juego de medidor eléctrico
6PSMT-C02
Caja de montaje superficial con juego de minimedidor de submedidor0.5% 120/208/240VAC 1P/3W c/2 200:00,1A, (2) transformadores de corriente (TC) de núcleo sólido
Los mini juegos de medidores de submedición al 0.5% VerifEye™ ofrecen una solución inalámbrica completamente integrada de lecturas automatizadas de medidores (Automated Meter Readings, AMR) con alimentación de línea y precisión del 0.5% para aplicaciones de múltiples inquilinos. Diseñados para brindar una solución de monitorización de energía simple y efectiva, los juegos de minimedidores 0.5% capturan con precisión las mediciones de la potencia...