Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, Receptáculo/tomacorriente único empotrado 1-Gang , blanco

689-W
RECEPTÁCULO DÚPLEX EMPOTRADO DE 1 UNIDAD, 2-POLE, 3-WIRE, 15A-125V, NEMA 5-15R DE GRADO RESIDENCIAL. SUMINISTRADO CON TORNILLOS MONTADOS EN LA CARCASA. BLANCO Aproveche el aumento de las ventas de televisores de pantalla plana con los productos empotrados de Leviton. Proporcionan una instalación empotrada impecable detrás de los televisores, monitores y centros de entretenimiento de hoy en día. El versátil receptáculo dúplex empotrado de dos unidades (n.o de n.o 690)proporciona alimentación de CA y aberturas para seis módulos QuickPort que puede...

Color: blanco

Código UPC: 078477312841
País de origen: China