Interruptor atenuador SureSlide para bombillas LED, halógenas e incandescentes atenuables
6674-P0W
600W-120VAC incandescente/halógena, 150W-120VAC LED/CFL atenuables, 60Hz atenuadores Decora SureSlide, control unipolar o 3-way cuando se utiliza con un interruptor 3-way , la placa de pared se vende por separado - Blanco
- INNOVADOR: Diseñado para atenuar bombillas LED, CFL, incandescentes y halógenas
- AVANZADO: Interruptor de ajuste para modificar el nivel de luz mínimo a fin de maximizar el rango de atenuación si se produce parpadeo a niveles de atenuación más bajos
- FLEXIBLE: Se puede usar en un...
Color: blanco