Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor giratorio de control de velocidad de ventilador Trimatron, 5A, rango completo, unipolar, Marfil

6616-1XI
5 A, 120 V CA 60Hz, Unipolar, Electromecánico de rango completo Trimatron, Control de velocidad de ventilador giratorio - Los controles de iluminación Trimatron de Leviton marfil son atenuadores tradicionales de estilo giratorio famosos por su diseño compacto y fácil de instalar y su confiabilidad excepcional. Los atenuadores Trimatron tienen la mitad de profundidad que muchos atenuadores de estilo giratorio convencionales, por lo que se adaptan fácilmente incluso a cajas de pared poco profundas. Están equipados con conductores de cable para mayor velocidad de instalación...

Color: marfil

Código UPC: 078477256435
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos

Vídeos relacionados