Conector UTP Cat 6 QUICKPORT™ ATLAS-X1™, rojo oscuro
61UJK-RR6
Los conectores UTP CAT 6 QUICKPORT ATLAS-X1 clasificados por componentes son compatibles con redes 1000BASE-T. El conector forma parte de un sistema UTP Cat 6 ATLAS-X1 completo, ideal para las aplicaciones de red de misión crítica más exigentes. El conector es compatible con nuevas tecnologías y se adapta fácilmente a las tendencias de las redes.
Color: rojo oscuro
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Documentos
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
06/19/2025 Verse abre en una pestaña nueva
-
02/14/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
08/07/2025 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477695869
Características del producto
Familia de productos: conectores
Marca: ATLAS-X1
Clasificación de categoría: Cat 6
Color: rojo oscuro
Protección: sin protección
Tipo de terminación: sin herramientas
Empaquetado: único
Mecanismo obturador: ninguno
Características y beneficios
- Probado en forma independiente y garantizado para superar todos los márgenes de componentes, enlace permanente y de canal
- La tecnología patentada de fuerza de retenciónse abre en una pestaña nueva ™ (RFT) protege contra daños en las púas y aumenta la longevidad del sistema
- Para alimentación a través de Ethernet, RFT mantiene la fuerza de contacto entre la clavija y el conector, para prevenir los arcos por desconexiones intermitentes
- Su diseño exclusivo permite una terminación y reterminación sin herramientas, y no requiere una herramienta de terminación especial
- El diseño de conector corto admite una gama más amplia de aplicaciones (p. ej., cajas superficiales, cajas, radio de curvatura, etc.)
- Termina de conductores sólidos o trenzados calibre 26 a 22 para usar en varios tipos de cables
- Los IDC robustos pueden resistir 20 ciclos de reterminación y los contactos del conector se prueban para 750 ciclos de acoplamiento para garantizar la durabilidad del sistema
- Disponible en 14 colores compatibles con ANSI/TIA-606-C
- Seleccione conectores disponibles con íconos intercambiables (voz, datos, audio y vídeo y en blanco, con código de color para combinar con la superficie del conector), para identificar y rastrear fácilmente datos, voz u otras funciones
- El conector con obturador interno protege contra el polvo y la suciedad
- El cuerpo de metal sólido disipa un 53% más de calor que el plástico tradicional, lo que minimiza los daños ocasionados por el exceso de calor en aplicaciones PoE
- La geometría de las púas previene los daños por arco donde la clavija y el conector hacen contacto
- Superará el estándar IEEE 802.3bt hasta 0,5 A por conductor (100 W) de forma continua
- Verificación de ETL que cumple con el estándar IEC 60512-99-002 para compatibilidad con aplicaciones PoE (90 W) tipo 4 según IEEE 802.3bt
Patentes
- USD752590
- USD818469
- USD848430
- USD901509
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
