El conector ATLAS-X1™ categoría 6 UTP QUICKPORT™ ofrece un rendimiento 1000BASE-T líder en la industria en sistemas con requisitos de utilización de gran ancho de banda. El conector es ideal para redes de misión crítica que se extienden más de 100 metros.
- Verificación de terceros que superan todos los márgenes de componentes, enlace permanente y de canal
- La tecnología de fuerza de retención ( Retention Force Technology , RFT) patentada protege contra daños en las púas y aumenta la longevidad del sistema
- Su diseño innovador permite una terminación y reterminación sin herramientas
- Diseño de conector corto para lograr un radio de curvatura superior en aplicaciones de alta densidad
- Disponible en 13 colores para mayor flexibilidad de red
- Íconos intercambiables (voz, datos, audio y vídeo y en blanco, con código de color para combinar con la superficie del conector) disponibles por separado para una fácil identificación y seguimiento de datos, voz u otras funciones
- Obturadores internos opcionales para proteger contra el polvo y la suciedad