Cubierta de montaje de caja FS/FD impermeable Wetguard
60W04
1-Gang 1.58 pulgadas de diámetro Tapa abatible para receptáculo de productos, Seguro 20A , Protección contra humedad resistente a la corrosión, Termoplástico, Montaje de caja FS/FD, Tapa vertical de cierre automático – AMARILLO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- LA MARCA EN LA QUE CONFÍA: garantía de por vida con clasificación de caja NEMA y IP66
- DURADERA: Con una construcción rígida de PVC, nuestras cajas pueden ...