Cargando...

Caja de distribución y empalmes 1000i SDX de 4RU, vacía; admite hasta (15) placas adaptadoras SDX o (15) cintas MTP SDX y hasta (12) bandejas de empalmes.

5R4UM-F15

Las cajas de montaje en bastidor 1000i SDX permiten interconectar el cable de la red troncal y el equipo activo, para hasta 72 fibras LC por unidad de bastidor, en un marco o gabinete. Las características y el diseño de las cajas facilitan la terminación de campo de conectores, el empalme o las soluciones plug-n-play preterminadas. Las cajas se utilizan principalmente en aplicaciones de fibra, como centros de datos, salas de equipos y salas de telecomunicaciones, entre otras.

Color: negro

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477537077

Características y beneficios

  • 48 cm de profundidad para empalme o terminación de fibra de alta densidad
  • Los anillos de fibra apilables y ajustables simplifican la organización de los cables
  • Los soportes frontales giran para mejorar el enrutamiento de los cables de interconexión
  • Las cubiertas extraíbles de la parte frontal y trasera permiten un mejor acceso al interior de la caja
  • El ojal de goma extraíble permite la instalación de troncos de fibra preterminada, protege el cable y minimiza la acumulación de polvo
  • Construido en acero calibre 16 con revestimiento en polvo negro
  • Las bandejas deslizables para reacondicionamiento de 1RU 2RU, que se venden por separado, permiten aplicaciones de mayor densidad, hasta 96 fibras LC por unidad de bastidor, con cintas MTP® HDX o placas adaptadoras HDX (la bandeja deslizable no admite bandejas de empalmes)

Videos relacionados 

Caja de fibra óptica Opt-X SDX 1000i