Las cajas de montaje en bastidor OPT-X 1000i SDX permiten la terminación en campo fácil de conectores, empalmes o soluciones plug-n-play preterminadas. Se ofrece en tamaños 1RU, 2RU, 3RU y 4RU , y cuenta con una bandeja deslizable y anillos de fibra para el enrutamiento de cables.
- Interconexión de hasta 72 fibras LC por unidad de bastidor
- La bandeja deslizable (opcional en 1RU y 2RU) se extrae por completo de la caja para facilitar las terminaciones en campo y el empalme
- La bandeja deslizable se desliza hacia delante y atrás (con freno), lo que permite accesibilidad a la división de la parte frontal y trasera después de la instalación
- 15" depth for high-density fiber termination and/or splicing
- Los anillos de fibra apilables y ajustables simplifican la organización de los cables
- Los soportes frontales giran para mejorar el enrutamiento de los cables de interconexión
- Cubiertas de la parte frontal y trasera extraíbles para un mejor acceso al interior de la caja
- El ojal de goma extraíble permite la instalación de troncos de fibra preterminada, protege el cable y minimiza la acumulación de polvo
- Accepts injection molded splice trays and 4'' x 7'' metal splice trays
- Fabricado en acero 16-gauge , con revestimiento en polvo negro
- Capaz de almacenar hasta 3 metros de fibra protegida ajustada de 900 μm por adaptador
- La placa adaptadora SDX en 3RU/4RU se orienta horizontal o verticalmente para una densidad óptima
- El juego de accesorios consta de ataduras de cable, tornillos de montaje con pestañas, etiqueta de ID de puerto y abrazaderas en espiral (para protección de cables en unidades con bandeja deslizable)
- Juegos de montaje de alivio contra tirones opcionales (para la instalación en el lateral de la caja o en el poste del bastidor)
Recommended Applications:
-Equipment Room
-Telecommunications Room
-19" and 23" Racks and Cabinets