Cordón de interconexión UTP Cat 5e, 2,1 m, rojo
5G460-7R
Los cordones de interconexión UTP Cat 5e están diseñados para usarse en sistemas de cableado estructurado UTP Cat 5e. Los usos incluyen aplicaciones de gran ancho de banda, como Gigabit Ethernet y ATM de 622 Mbps.
Color: rojo
Especificaciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 07847716425
Características del producto
Clasificación de categoría: Cat 5e
Color: rojo
Longitud: 5-Foot
Tipo: cordón de interconexión UTP estándar
Características y beneficios
- Disponible en 5 colores para codificación por color y organización
- Disponible en 4 longitudes estándar (disponibles en longitudes personalizadas)
- Compatible con aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) definidas por IEEE 802.3bt PoE tipo 1 (15,4 W) anteriormente 802.3af, tipo 2 (30 W) anteriormente 802.3at, tipo 3 (60 W), tipo 4 (90 W) y Cisco UPoE (60 W)