Submedidor, 120V, Cable 2 monofásico, Elemento único, Minimedidor encapsulado 200A , Resolución de 0.1 kWh, Medidor eléctrico de kWh, 1 transformador de corriente de conexión permanente, no incluye contador mecánico - se vende por separado
5B101-T02
Producto descontinuado. Minimedidor submedidor encapsulado de elemento único, 1P/2W, 120V, Resolución de 0.1 kWh, contador mecánico, 1 de conexión permanente de 200:00,1A TC.
La línea de submedidores de grado comercial Mini Meter encapsulado VerifEye™ viene con transformadores de corriente (TC) de núcleo sólido de alta precisión y conexión permanente para un rendimiento de grado comercial certificado según los estándares ANSI.