Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus de15 A, uso comercial

5825-T
Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, hoja recta y Europlug, grado de especificación comercial, cara lisa, 15 A, 125/250 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R_CEE 7/16 , 2-Pole, 3-Wire - Almendra clara

Leviton ha combinado las dos configuraciones más populares, una clavija NEMA 5-15 y CEE 7/16 1-15 . Este enchufe de dos pines es probablemente el enchufe más utilizado a nivel internacional y se conoce popularmente como euroenchufe (Europlug). La clavija no está conectada a tierra y tiene dos clavijas redondas de 4 mm...

Color: almendra claro

Código UPC: 078477892039
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos