Receptáculo/tomacorriente único de20 A, uso comercial
5801-I
Receptáculo único/tomacorriente, grado de especificación comercial, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, conexión a tierra - Marfil
La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, entre ellas, conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos productos de grado comercial son la elección del contratista eléctrico para...
Color: marfil