Características del producto
Marca: Decora Plus
Tipo de producto: interruptor balancín
Característica 4 : canadiense
Función: 4-Way
Grado: grado de especificación comercial
Especificaciones eléctricas
Material del accionador: termoplástico
Amperaje: 15 A
Material del cuerpo: termoplástico
Voltaje dieléctrico: resiste 1500V durante 1 minuto
Resistencia: 50,000 ciclos como mínimo
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga a 4.8 veces la corriente nominal
Material de la correa: acero
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C
Voltaje: 347 V CA
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Amperaje: 15 A
CSA C22.2 n.o 111 : archivo n.o152105
Voltaje dieléctrico: resiste 1500V durante 1 minuto
Resistencia: 50,000 ciclos como mínimo
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga a 4.8 veces la corriente nominal
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C
Voltaje: 347 V CA
Especificaciones del material
Material del accionador: termoplástico
Material del cuerpo: termoplástico
Marca: Decora Plus
Tipo de producto: interruptor balancín
Característica 4 : canadiense
Función: 4-Way
Grado: grado de especificación comercial
Material de la correa: acero
Garantía
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 65°C
Garantía: limitada 10-Year
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 65°C
Identificador del producto: estampado en la correa
Capacidad de terminal: cableado posterior AWG 14-#10 ; cableado lateral AWG n.o14-#12
Identificación de terminal: latón caliente (si corresponde) negro-blanco caliente-neutro-verde-tierra
Terminación: cableado posterior o lateral
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: estampado en la correa
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: cableado posterior AWG 14-#10 ; cableado lateral AWG n.o14-#12
Identificación de terminal: latón caliente (si corresponde) negro-blanco caliente-neutro-verde-tierra
Terminación: cableado posterior o lateral