15 A, 250 V, Enchufe de hoja recta, grado industrial
5666-CAJ
15 A, 250 V, NEMA 6-15P, 2P, 3W, Enchufe en ángulo, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Cumple con la directiva RUSP - NEGRO-BLANCO
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria
Color: blanco, negro