Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente único de15 A, grado industrial, puesta a tierra automática

5651-W

15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, Grado de uso rudo, serie industrial, receptáculo único, hoja recta, puesta a tierra automática, cableado lateral, correa de acero, : BLANCO

La línea de receptáculos de alta resistencia para uso industrial de Leviton está disponible con una variedad de opciones y características de cableado. Estos receptáculos de alta resistencia están diseñados para ofrecer un aspecto elegante y un rendimiento superior en aplicaciones comerciales e institucionales exigentes con un...

Color: blanco

Código UPC: 078477833902
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 6-15R

Información sobre los productos