Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor Decora 3-Way de15 A/producto de combinación de tomacorriente/receptáculo 5-15R , conexión a tierra, blanco

5645-W
15 A, 120 V, Interruptor de combinación de CA Decora 3-Way / 5-15R , uso comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral - El interruptor de combinación Decora de Leviton en blanco es la opción ideal para cualquier área de un hogar. Su diseño simple y funcional permite ahorrar espacio en el lugar donde se instala el interruptor. Con un atractivo estilo y como parte de la famosa línea Decora, el interruptor está disponible en numerosos colores populares. Su exterior resistente a los impactos garantiza la protección contra daños y un...

Color: blanco

Código UPC: 078477516980
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados