Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor unipolar Decora de15 A / Producto de combinación piloto de neón Gounding, Marfil

5626-I
Decora® 15 A, 120 V, Interruptor de combinación de CA unipolar/piloto de neón, uso comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral, - El interruptor de combinación Decora de Leviton marfil es la opción ideal para cualquier área de un hogar. Su diseño simple y funcional permite ahorrar espacio en el lugar donde se instala el interruptor. Con un atractivo estilo y como parte de la famosa línea Decora, el interruptor está disponible en numerosos colores populares. Su exterior resistente a los impactos garantiza protección contra daños y un...

Color: marfil

Código UPC: 078477515549
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados