Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor unipolar Decora de15 A, Tomacorriente/Receptáculo, Producto de combinación, Conexión a tierra, Blanco

5625-W
15 A, 120 V, Interruptor de combinación unipolar/ 5-15R CA Decora, uso comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral - El interruptor de combinación Decora® blanco de Leviton es la opción ideal para cualquier área de un hogar. Su diseño simple y funcional permite ahorrar espacio en el lugar donde se instala el interruptor. Con un atractivo estilo y como parte de la destacada línea Decora®, el interruptor viene en una variedad de colores populares. Su exterior resistente a los impactos garantiza protección contra daños y una...

Color: blanco

Código UPC: 078477515488
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados