Especificaciones medioambientales
Corrosion Resistance : Ferrous parts immersed in 20°C, 10 percent ammonium chloride solution for 10 min
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Clasificación IP: IP67/IP69K
Resistencia a la humedad: según UL 1682, sumergido durante 24 horas en 5cm de 25°C agua
Normas y certificaciones
Marca CE: según las directivas de bajo voltaje 73/23/CEE, 93/68/CEE
Certificación CSA: C22.2 n.o 182.1
Clasificación IEC: 60309-1 y 60309-2
Homologado por UL: 1682 y 1686
Garantía: limitada 2-Year
Especificaciones mecánicas
Seguridad del cable: fuerza: 150lb, torsión: 1.0 ft-lb, disp. máx.: <= 3/32"
Rango del cordón: 0,670 - 1.625
Prueba de aplastamiento: 250lbs durante 1 min después de -25°C durante 6 h
Impact Resistance : Drop from 30" 8 times after conditioning to -25°C for 6 hrs
Fuerza de extracción mínima: 15lbs
Rango de torsión: tornillos de terminal 31 (3.5), tornillos de abrazadera de cordón interno 10.6 (1.2), tornillos de ensamble 10.6 (1.2), tornillos de abrazadera de cable externo 26.6 (3.0)
Especificaciones del material
Resorte de brazo: acero inoxidable de grado de rendimiento
Material del cuerpo: Valox 357
Soporte de contacto: nylon reforzado
Ojal de cubierta: latón niquelado
Cubierta con brazo: Valox 357
Conjunto de abrazadera de cordón externo: Valox 357
Tornillos externos: acero inoxidable a prueba de ácidos
Tapa de prensaestopas: Valox 357
Ojal/empaque: cloropreno
Conjunto de abrazadera de cordón interno: termoplástico
Tornillos internos: acero recubierto de zinc
Mangas de fase y conexión a tierra: latón
Resorte de manga: acero inoxidable
Tornillos de terminal: acero
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 60 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Voltaje dieléctrico: 2000V durante 1 min.
Resistencia: hasta 1000 conexiones y desconexiones, bajo carga, con corriente y voltaje nominales completos
Resistencia de aislamiento: 500V durante 1 min; >= 5MΩ
Fase : 3-Phase Y
Polo: 4
Elevación de temperatura: aumento de temperatura máximo de 30°C a corriente nominal completa después de 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal
Voltaje: 120/208 V CA
Cable: 5
Características del producto
Serie : serie estándar