Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon
Material de la superficie: nylon
Grounding Screw : Steel 8-32 w/ 12AWG Green 8 Inch Pigtail
Contactos de línea: bronce fosforado
Tornillos de terminal: latón 8-32
Horquilla: acero recubierto de zinc
Características del producto
Amperaje: 20 A
Material del cuerpo: nylon
Marca: 4-in-1
Color: azul
Tipo de producto: receptáculo cuádruple
Diagnóstico: luz indicadora
Material de la superficie: nylon
Característica: sobretensión
Función: protección contra sobretensiones, puesta a tierra aislada
Grado: grado de especificación comercial
Conexión a tierra: puesta a tierra aislada
Clasificación de julios: 720
Corriente de sobretensión máxima L-N: 24kA
NEMA: 5-20R
Rechazo de ruido: -30dB a 500kHz-300MHz
Polo: 2
Normas y certificaciones: UL/CSA
Material de la correa: acero
Terminación: cableado posterior o lateral
ImpulsoUL1449 6kV/500A L-N : 330V
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada 5-Year
Cable: 3
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : archivo 152105
NEMA : WD-1 WD-6
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
UL498 : archivo E13399
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificación de terminal: latón caliente, verde-tierra, blanco-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV
Información de rendimiento
Diagnóstico: luz indicadora
Clasificación de julios: 720
MCOV: 150V rms
Corriente de sobretensión máxima L-N: 24kA
Rechazo de ruido: -30dB a 500kHz-300MHz
Clasificación de corriente de descarga nominal: 3kA
Clasificación de corriente de cortocircuito: 5kA
ImpulsoUL1449 6kV/500A L-N : 330V
VPR : L-N:500V, L-G:600V, N-G:500V