Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente de20 A, grado industrial, puesta a tierra automática

5462-I
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos pesados, cara lisa, 20 A, 250 V, cableado posterior o lateral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marfil

La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Disponible en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc.

Color: marfil

Código UPC: 078477819371
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 6-20R

Información sobre los productos