Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

20 A, 250 V, Enchufe de hoja recta, grado industrial

5456-VY

20 A, 250 V, NEMA 6-20P, 2P, 3W, Enchufe, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Python - Amarillo

Cuando se trata de la naturaleza exigente de los entornos eléctricos comerciales e industriales de hoy en día, la resistencia y la facilidad para instalar son las características que busca en primer lugar para cualquier línea de enchufes y conectores. Las clavijas y los conectores Python de hoja recta de Leviton resisten los requisitos más exigentes, las condiciones más difíciles y las...

Código UPC: 078477055113
País de origen: México
NEMA 6-20P

Información sobre los productos