20 A, 125 V, Conector de hoja recta, grado industrial
5369-CJ
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, conector, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, cumple con la directiva RUSP - NEGRO-BLANCO
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto
- Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria
Color: blanco, negro