Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

5362-S2W
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos pesados, dos tomacorrientes con la indicación “controlado”, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Blanco

Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas. Todos los receptáculos 15A y 20Ay 125V que...

Color: blanco

Código UPC: 078477711491
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos