Receptáculo/tomacorriente dúplex con conexión a tierra aislada de20 A, grado industrial, puesta a tierra automática, conexión a tierra aislada
5362-IG
Receptáculo dúplex/tomacorriente con conexión a tierra aislada, grado de especificación industrial para trabajos pesados, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior y lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Naranja
La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Disponible en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones...
Color: naranja