Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente único de20 A, grado industrial, resistente a la corrosión, puesta a tierra automática

5361-CR
Receptáculo único/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos pesados, resistente a la corrosión, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Amarillo

La línea de receptáculos de alta resistencia para uso industrial de Leviton está disponible con una variedad de opciones y características de cableado. Estos receptáculos de alta resistencia están diseñados para ofrecer un aspecto elegante y un rendimiento superior en aplicaciones comerciales e institucionales exigentes con...

Color: amarillo

Código UPC: 078477786925
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 5-20R

Información sobre los productos