Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente dúplex de15 A, puesta a tierra automática, Marfil

5325-SI
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, Receptáculo dúplex Decora, hoja recta, uso residencial, puesta a tierra automática, Con cableado a presión y lateral Quickwire, correa de acero - La cartera completa de receptáculos de grado residencial marfil de Leviton incluye productos clasificados para todas las aplicaciones residenciales en una variedad de configuraciones estándar. Se fabrican en una gran variedad de colores, tanto en los estilos tradicionales como en el estilo Decora. Todos los receptáculos dúplex están diseñados con...

Color: marfil

Código UPC: 078477233238
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados