Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de clavija y manga IEC serie LEV

530MI5WLEV

30 A, 347/600 V 3-Phase, 4P, 5W, Interbloqueo mecánico de clavija y manga con calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, Impermeable, Sin fusible - Negro

Los productos de clavija y manga IEC serie LEV están diseñados para simplificar la instalación, soportar los entornos más hostiles y mejorar la seguridad y productividad:
  • Diseño de cubierta con bisagra inferior que facilita y agiliza la instalación y el mantenimiento
  • S...
Código UPC: 078477251485
País de origen: México

Información sobre los productos