15 A, 125 V, Receptáculo de entrada bridada de hoja recta, grado industrial
5278-C
15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W, Receptáculo de entrada bridada, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, , Con cableado posterior, correa de nylon termoplástico, - Blanco
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Garantía limitada10-year